Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 80 |
Curent total Max. [A] | 4 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 4 |
---|
Model electric | PNP |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 4 |
Circuit | PNP |
Domeniu tensiune DC [V] | 10...30; (conform PELV) |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 1000 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Separat galvanic | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 20 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Profil AS-i | S-8.0 |
---|---|
Configuratie I/O AS-i [hex] | 8 |
Cod ID AS-i [hex] | 0 |
Certificat AS-i | 01601 |
Tip montare | Montare şine portante şi perete; Module înşirabile |
---|---|
Materiale | PA; PVC |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | terminale cu surub: |
---|