Tensiune de lucru [V] | 20...29 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 140 |
Separare electrica | nu |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari analogice: 4 |
---|
Alimentarea senzori intrari | din tensiunea de sarcina |
---|---|
Numar de intrari analogice | 4 |
Intrare analogica (curent) [mA] | 4...20 |
Eroare de măsurare [% din valoarea finală] | < ± 0,3 |
---|
Rata de transmisie | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...55 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
Greutate [g] | 327,5 |
---|---|
Materiale | Capsula: PA 6; compus de gustare: PU; Stifturi contact: alama aurit |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: M12; codificare: A |
Conector: M12; codificare: B |
Conector: M8; codificare: A |