Tensiune de lucru [V] | 20...29 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 85 |
Separare electrica | nu |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 8 |
---|
Numar de intrari digitale | 8 |
---|---|
Tensiune de alimentare [V] | 20...29 |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 500 |
Nivel de comutare HIGH [V] | 11...30 |
Nivel de comutare LOW [V] | -3...5 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Rata de transmisie | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...55 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
Greutate [g] | 296,5 |
---|---|
Materiale | Capsula: PA 6; compus de gustare: PU; Stifturi contact: alama aurit |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: M12; codificare: A |
Conector: M12; codificare: B |
Conector: M8; codificare: A |