Tensiune de lucru [V] | 21,6...28,4 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 200 |
Separare electrica | nu |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 4 |
---|
Numar de intrari digitale | 4 |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | $vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2 |
Tensiune de alimentare [V] | 21,6...28,4 |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 500 |
Nivel de comutare HIGH [V] | 11...30 |
Nivel de comutare LOW [V] | -3...5 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Interfata de comunicatie | IO-Link |
---|
Tip transfer | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
Revizie IO-Link | 1.0 |
Numarul de porturi clasa A | 4 |
Rata de transmisie | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...55 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...70 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Greutate [g] | 287 |
---|---|
Materiale | Capsula: PA 6; compus de gustare: PU; Stifturi contact: alama aurit |
Indicaţii | Articol scos din productie |
---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conector: M12; codificare: A |
Conector: M12; codificare: B |
Conector: M8; codificare: A |