Aplicatie | montajul în câmp |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 140 |
Protectie la polaritate inversa | da |
Aimentare suplimentara de tensiune [V] | 24...30 DC; (AUX) |
Aimentare suplimentara de tensiune | optional |
Consumul maxim de curent din sursa suplimentară [mA] | 550; (AUX) |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 2 |
---|
Precizia intrării analogice [%] | 0,5 |
---|
Numar de iesiri analogice | 2; (connection of 2-wire or 4-wire actuator) |
---|---|
Iesire analogica in curent [mA] | 0...20 |
Sarcina max. [Ω] | 600 |
Protectie suprasarcina | da |
Rezoluția ieșirii analogice | 16 (1 bit = 1 µA) |
Ieșiri de alimentare a actuatoarelor | AS-i / AUX |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (fara condensare) |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 |
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 145 |
AS-i master profile | M3; M4 |
---|---|
Profil AS-i | S-7.3.5 |
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 |
Cod ID AS-i [hex] | 3.5 |
Greutate [g] | 296,2 |
---|---|
Tip montare | Interfaţă AS-i la părţile inferioare FK-E |
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Conexiune modul | Cablul plat |
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cutie cleme cu arc: |
---|