Aplicatie | montajul în câmp |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 140 |
Protectie la polaritate inversa | da |
Aimentare suplimentara de tensiune [V] | 24...30 DC; (AUX) |
Aimentare suplimentara de tensiune | optional |
Consumul maxim de curent din sursa suplimentară [mA] | 550; (AUX) |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari analogice: 2 |
---|
Alimentarea senzori intrari | AS-i / AUX |
---|---|
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 100 |
Numar de intrari analogice | 2; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) |
Intrare analogica (tensiune) [V] | 0...10 |
Intrare analogica cu protectie la scurt circuit | nu |
Rezolutia intrarii analogice | 16 (1 bit = 1 mV) |
Precizia intrării analogice [%] | 0,5 |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (fara condensare) |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 |
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 140 |
AS-i master profile | M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil AS-i | S-7.3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | 3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atribuirea biţilor parametru |
|
Greutate [g] | 289,5 |
---|---|
Tip montare | Interfaţă AS-i la părţile inferioare FK-E |
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Conexiune modul | Cablul plat |
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cutie cleme cu arc: |
---|