Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 135 |
Model electric | AS-i |
---|---|
Domeniu tensiune DC [V] | 13...36; (conform PELV) |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 100 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...70 |
---|---|
Protectie | IP 20 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Profil AS-i | S-7.1 |
---|---|
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 |
Cod ID AS-i [hex] | 1 |
Tip montare | Montare şine portante şi perete; Module înşirabile |
---|---|
Materiale | PA; PVC |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | terminale cu surub: |
---|