Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 150 |
Curent total Max. [A] | 2 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Numar de intrari digitale | 2 |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 18...30; (prin cablul plat) |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 100 |
Curent de intrare HIGH [mA] | 6...10 |
Curent de intrare LOW [mA] | 0...2 |
Nivel de comutare HIGH [V] | > 11 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Model electric | AS-i |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 2 |
Circuit | PNP |
Domeniu tensiune DC [V] | 15...30; (conform PELV; prin cablul plat) |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 1000; (Utilizeaza categoria DC-13 (controlul electromagnetilor): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Separat galvanic | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Versiune AS-i | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresare interfata AS-i | Posibilă adresarea IR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod de adresare extins | da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Greutate [g] | 115 |
---|---|
Tip montare | Interfaţă AS-i la părţile inferioare FK-E |
Materiale | PBT; Etanşare: FKM; Şuruburi: Oţel inox |
Display |
|
---|
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | pini de contact la partea inferioara a modulului, FK-E: |
---|---|
Racord | Conector: M12 |