Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari Pt100: 4 |
---|---|
Domeniu de masura [°C] | -200...850 |
Aplicatie | montajul în câmp |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 80 |
Protectie la polaritate inversa | da |
Curent total Max. [A] | 0,08 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari Pt100: 4 |
---|
Numar de intrari Pt100 | 4 |
---|---|
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Numar de intrari analogice | conectarea senzorilor cu 2 și 4 fire |
Rezolutia intrarii analogice | 16 / 0,1 °C |
Domeniu de masura [°C] | -200...850 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 140 |
Adresare interfata AS-i | Bucşă de adresare; Posibilă adresarea IR |
---|---|
AS-i master profile | M3; M4 |
Profil AS-i | S-7.3.E |
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 |
Cod ID AS-i [hex] | 3.E |
Greutate [g] | 205,55 |
---|---|
Tip montare | Punct intersecţie AS-i la părţile inferioare FK |
Materiale | PBT |
Moment de strângere [Nm] | 0,6...0,8 |
Display |
|
---|
Conexiune modul | Cablul plat |
---|
Accesorii (opțional) |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: M12; codificare: A |