Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 50 |
Curent total Max. [A] | 2 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 3 |
---|
Model electric | AS-i |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 3 |
Circuit | PNP |
Domeniu tensiune DC [V] | 15...30; (conform PELV) |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 1000; (Utilizeaza categoria DC-13 (controlul electromagnetilor): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Separat galvanic | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Versiune AS-i | 2.1 |
---|---|
Mod de adresare extins | da |
Profil AS-i | S-8.A.E |
Configuratie I/O AS-i [hex] | 8 |
Cod ID AS-i [hex] | A.E |
Greutate [g] | 108,6 |
---|---|
Tip montare | Interfaţă AS-i la părţile inferioare FK-E |
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Accesorii (opțional) |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
pini de contact la partea inferioara a modulului, FK-E: | |
Conector: M12; codificare: A |