Aplicatie | montajul în câmp |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 250 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 4 |
---|
Numar de intrari digitale | 4 |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP; (tipul 2 in conformitate cu IEC 61131-2) |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 20...30; (DC) |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 200 |
Limitarea curentului de intrare [mA] | 15 |
Curent de intrare HIGH [mA] | 6...10 |
Curent de intrare LOW [mA] | 0...2 |
Nivel de comutare HIGH [V] | > 11 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (fara condensare) |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 |
Protectie | IP 67; (cand se folosesc cabluri plate E7400x / E7401x) |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 383 | ||||||
Aprobare UL |
|
Versiune AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresare interfata AS-i | Posibilă adresarea IR | ||||||||||||||||||||
Mod de adresare extins | da | ||||||||||||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
Certificat AS-i | 126501 | ||||||||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Greutate [g] | 285,5 |
---|---|
Tip montare | AS-i-cablul plat direct conectabil |
Materiale | PA 6.6; Conector mama: inox (1.4404 / 316L); insertii filetate in partea inferioara: inox (1.4404 / 316L); O-Inel: EPDM; Contacte prin strapungere: CuSn6 placat cu nichel si staniu; Şuruburi otel inoxidabil (1.4578 / 316Cu) |
Display |
|
---|
Conexiune modul | Cablul plat |
---|
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conector: M12; codificare: A |