Aplicatie | montajul în câmp |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 250 |
Curent total Max. [A] | 4 |
Aimentare suplimentara de tensiune [V] | 10...30 DC; (AUX) |
Consumul maxim de curent din sursa suplimentară [mA] | 4000; (AUX) |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri digitale: 4 |
---|
Numar de intrari digitale | 4; (Bidirectional) |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP; (tipul 2 in conformitate cu IEC 61131-2) |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 20...30; (DC) |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 200 |
Limitarea curentului de intrare [mA] | 15 |
Curent de intrare HIGH [mA] | 6...10 |
Curent de intrare LOW [mA] | 0...2 |
Nivel de comutare HIGH [V] | > 11 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Numar de iesiri digitale | 4 |
---|---|
Circuit | PNP |
Domeniu tensiune DC [V] | 10...30; (AUX) |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 2000; (Utilizeaza categoria DC-13 (controlul electromagnetilor): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Capacitate max. curent totală la ieșiri [A] | 4 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Separat galvanic | da |
Ieșiri de alimentare a actuatoarelor | AUX |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (fara condensare) |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 |
Protectie | IP 67; (cand se folosesc cabluri plate E7400x / E7401x) |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 188 | ||||||||
Aprobare UL |
|
Versiune AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mod de adresare extins | nu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Greutate [g] | 381,5 |
---|---|
Tip montare | AS-i-cablul plat direct conectabil |
Materiale | PA; Conector mama: alama nichelată; insertii filetate in partea inferioara: alama nichelată; O-Inel: Viton; Contacte prin strapungere: CuSn6 placat cu nichel si staniu |
Display |
|
---|
Conexiune modul | Cablul plat |
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conector: M12; codificare: A |