Aplicatie | montajul în câmp |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 2000 |
Curent total Max. [A] | 4 |
Aimentare suplimentara de tensiune [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Consumul maxim de curent din sursa suplimentară [mA] | 2000; (AUX) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (fara condensare) |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 |
Protectie | IP 67; (cand se folosesc cabluri plate E7400x / E7401x) |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 272,5 |
---|---|
Tip montare | AS-i-cablul plat direct conectabil |
Dimensiuni [mm] | 118,2 x 60 x 27 |
Materiale | PA 6.6; Conector mama: alama nichelată; insertii filetate in partea inferioara: alama nichelată; O-Inel: FKM; Contacte prin strapungere: CuSn6 placat cu nichel si staniu |
Conexiune modul | Cablul plat |
---|
Accesorii (opțional) |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: M12; codificare: A |