Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 150 |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | AS-i |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Profil AS-i | S-7.F |
---|---|
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 |
Cod ID AS-i [hex] | F |
Certificat AS-i | 14401 |
Materiale | panoul frontal: Aluminiu |
---|
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |