You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. AC2351

Modul cu interfata AS-i si butoane iluminate

AC2351

Push-button modul 8I/8O

Modul cu interfata AS-i si butoane iluminate

AC2351

Push-button modul 8I/8O

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
  • ce
  • asi
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 26,5...31,6 DC
Consum de energie [mA] < 150
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Model electric AS-i
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] 0...60
Protectie IP 00
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 50295
Clasificare AS-i
Profil AS-i S-7.F
Configuratie I/O AS-i [hex] 7
Cod ID AS-i [hex] F
Certificat AS-i 14401
Date mecanice
Materiale panoul frontal: Aluminiu
Accesorii
Accesorii (opțional)
Buşon presiune:, E70206
Observaţii
Observaţii
Butoanele (EAO type 84) asigura protectie in caz de contact accidental.
Carcasele si butoanele pot fi etichetate
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
COMBICON: