Distanţă de comutare [mm] | 4 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 55 x 60 x 35 |
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 |
---|---|
Cod ID AS-i [hex] | F |
Certificat AS-i | 15102 |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 55 x 60 x 35 |
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Blocare: inox(1.4305 / 303) |
---|