Distanţă de comutare [mm] | 4 |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 140 |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cod ID AS-i [hex] | F | |||||
Certificat AS-i | 15101 | |||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Materiale | PBT; PC |
---|
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: Oţel inox |
---|
Eingänge | Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: Oţel inox |
---|