Aplicatie | Instalare in dulapul de comanda |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 50 |
Aimentare suplimentara de tensiune [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Consumul maxim de curent din sursa suplimentară [mA] | 600; (AUX) |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri pe releu: 2 |
---|
Numar de intrari digitale | 4 |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP; (tipul 2 in conformitate cu IEC 61131-2) |
Alimentarea senzori intrari | AUX |
Tensiune de alimentare [V] | 18...30; (DC) |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 500 |
Curent de intrare HIGH [mA] | 6...10 |
Curent de intrare LOW [mA] | 0...2 |
Nivel de comutare HIGH [V] | > 11 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Domeniu tensiune DC [V] | 24 |
---|---|
Domeniu tensiune AC [V] | 10...240 |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 6000; (240 V AC; 24 V DC; rezistenta Ohm) |
Numar de iesiri pe releu | 2 |
Testat pentru scurtcircuit | nu |
Separat galvanic | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (fara condensare) |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 |
Protectie | IP 20 |
Grad de contaminare | 2 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 383 | ||||||
Indicaţii | Dispozitivul trebuie alimentat de la o sursa de izolare; Aceasta sursa trebuie sa aiba o siguranta secundara UL(vezi fisa); Alternatively, a class 2 power supply can be used to supply AUX. |
Versiune AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresare interfata AS-i | Bucşă de adresare | |||||||||||||||
Mod de adresare extins | da | |||||||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.A.E | |||||||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||
Certificat AS-i in asteptare | da | |||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Greutate [g] | 171 |
---|---|
Tip montare | Montaj pe sina DIN |
Materiale | PC-GF20 |
Display |
|
---|
Accesorii (opțional) |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | cap de conectare a știfturilor: |
---|