Aplicatie | Instalare in dulapul de comanda |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 250 |
Aimentare suplimentara de tensiune [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Consumul maxim de curent din sursa suplimentară [mA] | 4000; (AUX) |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri digitale: 4 |
---|
Numar de intrari digitale | 4 |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP; (tipul 2 in conformitate cu IEC 61131-2) |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 18...30; (DC) |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 200 |
Curent de intrare HIGH [mA] | 6...10 |
Curent de intrare LOW [mA] | 0...2 |
Nivel de comutare HIGH [V] | > 11 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Numar de iesiri digitale | 4 |
---|---|
Circuit | PNP |
Domeniu tensiune DC [V] | 20...30; (AUX) |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 1000; (categoria de utilizare DC-12: 700 mA; Utilizeaza categoria DC-13 (controlul electromagnetilor): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Capacitate max. curent totală la ieșiri [A] | 4 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Separat galvanic | da |
Ieșiri de alimentare a actuatoarelor | AUX |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (fara condensare) | |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 | |
Protectie | IP 20 | |
Grad de contaminare | 2 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 184 | ||||||
Indicaţii | Dispozitivul trebuie alimentat de la o sursa de izolare; Aceasta sursa trebuie sa aiba o siguranta secundara UL(vezi fisa); Alternatively, a class 2 power supply can be used to supply AUX. |
Versiune AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresare interfata AS-i | Bucşă de adresare | |||||||||||||||
Mod de adresare extins | nu | |||||||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.0.E | |||||||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | 0.E | |||||||||||||||
Certificat AS-i | 37301 | |||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Greutate [g] | 141 |
---|---|
Tip montare | Montaj pe sina DIN |
Materiale | PC-GF20 |
Display |
|
---|
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | cap de conectare a știfturilor: |
---|