- Produse
- Comunicatie industriala
- Interfata AS-i pentru module I/O
- Instalare in dulapul de comanda
- AC2232
Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda
AC2232
SmartL25 4 DI C
Module cu interfata AS-i pentru panourile de comanda
AC2232
SmartL25 4 DI C
Aplicatie
Aplicatie | Instalare in dulapul de comanda |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 250 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 4 |
---|
Intrări
Numar de intrari digitale | 4 |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP; (tipul 2 in conformitate cu IEC 61131-2) |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 18...30; (DC) |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 200 |
Curent de intrare HIGH [mA] | 6...10 |
Curent de intrare LOW [mA] | 0...2 |
Nivel de comutare HIGH [V] | > 11 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...75 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (fara condensare) |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 |
Protectie | IP 20 |
Terminale de protectie | IP 20 |
Grad de contaminare | 2 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Clasificare AS-i
Versiune AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresare interfata AS-i | Bucşă de adresare | ||||||||||
Mod de adresare extins | da | ||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | ||||||||||
Profil AS-i | S-0.A.E | ||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | 0 | ||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | A.E | ||||||||||
Certificat AS-i | 124402 | ||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 101,2 |
---|---|
Tip montare | Montaj pe sina DIN |
Materiale | Material plastic; PC-GF20 |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | cap pini: 4 x ; Distantier: 5,0 mm |
---|