Aplicatie | Prelungirea reţelei AS-i cu 100 m |
---|
Tensiunea nominala DC [V] | 26,5...31,6 |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 2 |
Supravegherea subtensiunii | nu |
Model electric | AS-i |
---|---|
Separat galvanic | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...55 |
---|---|
Protectie | IP 20 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 150,8 |
---|---|
Carcasa | Montaj pe sina DIN |
Materiale | PA 6.6 |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |