Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari Pt100: 4 |
---|---|
Domeniu de masura [°C] | -200...850 |
Aplicatie | Instalare in dulapul de comanda |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 80 |
Protectie la polaritate inversa | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari Pt100: 4 |
---|
Numar de intrari Pt100 | 4 |
---|---|
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 24 |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 80 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Rezolutia intrarii analogice | 16 / 0,1 °C |
Domeniu de masura [°C] | -200...850 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 |
Protectie | IP 20 |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 140 |
Adresare interfata AS-i | Bucşă de adresare |
---|---|
AS-i master profile | M3; M4 |
Profil AS-i | S-7.3.E |
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 |
Cod ID AS-i [hex] | 3.E |
Greutate [g] | 155,5 |
---|---|
Tip montare | Montaj pe sina DIN |
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | COMBICON: |
---|