Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari analogice: 4 |
---|
Aplicatie | Instalare in dulapul de comanda |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | 10...53; (Alimentare externă) |
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 53; (cu alimentare externa: 28 mA) |
Protectie la polaritate inversa | da |
Aimentare suplimentara de tensiune [V] | 24 DC |
Aimentare suplimentara de tensiune | optional |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari analogice: 4 |
---|
Alimentarea senzori intrari | AS-i / AUX |
---|---|
Numar de intrari analogice | 4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) |
Intrare analogica (curent) [mA] | 4...20 |
Intrare analogica cu protectie la scurt circuit | nu |
Rezolutia intrarii analogice | 16 (1 bit = 1 µA) |
Eroare de măsurare [% din valoarea finală] | 0,5 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...85 |
Protectie | IP 20 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Adresare interfata AS-i | Bucşă de adresare |
---|---|
Mod de adresare extins | nu |
AS-i master profile | M3; M4 |
Profil AS-i | S-7.3.E |
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 |
Cod ID AS-i [hex] | 3.E |
Greutate [g] | 167,5 |
---|---|
Tip montare | Montaj pe sina DIN |
Materiale | PA 6.6 |
Display |
|
---|
Accesorii (opțional) |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | COMBICON: |
---|