Aplicatie | Detectarea erorilor de izolare nesimetrice şi simetrice; monitorizarea dezizolarii la sisteme AS-i si 24 V DC neimpamantate (sistem IT) |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 21...36 |
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 40 |
Solicitabilitate contact | 1A AC/DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...70 |
Protectie | IP 20 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Certificat AS-i | 19901 |
---|
Greutate [g] | 179 |
---|---|
Carcasa | Montare şine portante şi perete |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |