Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 235 |
Curent total Max. [A] | 4 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri digitale: 4 |
---|
Numar de intrari digitale | 4; (Bidirectional) |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 20...30 |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 200 |
Curent de intrare HIGH [mA] | > 5 |
Curent de intrare LOW [mA] | < 1,5 |
Nivel de comutare HIGH [V] | > 10 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Model electric | AS-i |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 4 |
Circuit | PNP |
Domeniu tensiune DC [V] | 10...30; (conform PELV) |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 1000 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Separat galvanic | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 00; IP 20 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Profil AS-i | S-7.0 |
---|---|
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 |
Cod ID AS-i [hex] | 0 |
Certificat AS-i | 05001 |
Tip montare | Montaj pe sina DIN |
---|---|
Materiale | PA; PVC |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | terminale cu surub: |
---|