Execuţie | Clopote color confecţionabile |
---|---|
Aplicatie | montajul în câmp |
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 55 |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Versiune AS-i | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mod de adresare extins | da | |||||||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
Profil AS-i | S-B.A.E | |||||||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | B | |||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||
Certificat AS-i | 49201 | |||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Greutate [g] | 104 |
---|---|
Tip montare | Interfaţă AS-i la FK sau -părţile PG inferioare |
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
pini de contact la partea inferioara a modulului, FK / PG: |