Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 135 |
Curent total Max. [A] | 0,09 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Numar de intrari digitale | 2 |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 20...30 |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 90 |
Curent de intrare HIGH [mA] | > 5 |
Curent de intrare LOW [mA] | < 1,5 |
Nivel de comutare HIGH [V] | > 10 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Model electric | AS-i |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 2 |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 90 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Separat galvanic | nu |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Profil AS-i | S-3.F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configuratie I/O AS-i [hex] | 3 | |||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | F | |||||||||||||||
Certificat AS-i | 04201 | |||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Tip montare | Interfaţă AS-i la FK sau -părţile PG inferioare |
---|---|
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
pini de contact la partea inferioara a modulului, FK / PG: | |
Conector: M12; codificare: A |