Aplicatie | montajul în câmp |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 165 |
Aimentare suplimentara de tensiune [V] | 18...30 DC; (conform PELV) |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 2; Numarul de iesiri pneumatice: 1 |
---|
Numar de intrari digitale | 2 |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 20...30 |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 100 |
Curent de intrare HIGH [mA] | > 3 |
Curent de intrare LOW [mA] | < 1,5 |
Nivel de comutare HIGH [V] | > 10 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Numarul de iesiri pneumatice | 1; (schimbător pneumatic ; monostabil) |
---|---|
Ieșiri de alimentare a actuatoarelor | AUX |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Mod de adresare extins | nu | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i master profile | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
Profil AS-i | S-3.F | |||||||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | 3 | |||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | F | |||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Greutate [g] | 245 | |
---|---|---|
Tip montare | montaj cu șurub | |
Materiale | PBT | |
Sistem pneumatic | 1 x supape de siguranta cu 4/2-căi | |
Domeniul de presiune [bar] | 3...8 | |
Domeniul de presiune [MPa] | 0,3...0,8 | |
Nota legata de domeniul de presiune nominal |
|
|
Debit de aer la 6/5 bar [l/min] | 500 | |
Debit de aer la 6/0 bar [l/min] | 700 | |
Consistenţa aerului comprimat | filtrat (5 µm); lubrifiat (ISO-VG10) sau nelubrifiat | |
Aer auxiliar 90% vid [bar] | 3...8 | |
Aer auxiliar 90% vid [MPa] | 0,3...0,8 | |
Racorduri pentru tuburi | Legris LF 3000/8 / LF 3000/4 | |
Evacuare | aer evacuat cu filtru integrat |
Display |
|
---|
Conexiune modul | Cablul plat |
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | pini de contact la partea inferioara a modulului, FK-E / PG: |
---|---|
Racord | Conector: M12 |