Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 55 |
Model electric | AS-i |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Profil AS-i | S-3.F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configuratie I/O AS-i [hex] | 3 | |||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | F | |||||||||||||||
Certificat AS-i | 04501 | |||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Tip montare | Interfaţă AS-i la FK sau -părţile PG inferioare |
---|---|
Materiale | PBT |
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
pini de contact la partea inferioara a modulului, FK / PG: | |
Conector: M12; codificare: A |