Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 150 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 2; Numarul de iesiri pneumatice: 2 |
---|
Numar de intrari digitale | 2 |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 20...30 |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 100 |
Curent de intrare HIGH [mA] | > 3 |
Curent de intrare LOW [mA] | < 1,5 |
Nivel de comutare HIGH [V] | > 10 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Model electric | AS-i |
---|---|
Numarul de iesiri pneumatice | 2 |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...55 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Profil AS-i | S-3.F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configuratie I/O AS-i [hex] | 3 | ||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | F | ||||||||||
Certificat AS-i | 10501 | ||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Tip montare | montaj cu șurub |
---|---|
Materiale | PBT |
Sistem pneumatic | 2 x supape de siguranta cu 3/2-căi |
Domeniul de presiune [bar] | 2...8 |
Domeniul de presiune [MPa] | 0,2...0,8 |
Debit de aer la 6/5 bar [l/min] | 400 |
Debit de aer la 6/0 bar [l/min] | 700 |
Consistenţa aerului comprimat | filtrat (5 µm); lubrifiat (ISO-VG10) sau nelubrifiat |
Racorduri pentru tuburi | Legris LF 3000/8 |
Evacuare | aer evacuat cu filtru integrat |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
pini de contact la partea inferioara a modulului, FK / PG: | |
Conector: M12; codificare: A |