Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 140 |
Curent total Max. [A] | 6 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri pe releu: 1 |
---|
Numar de intrari digitale | 2 |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 20...30 |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 100 |
Curent de intrare HIGH [mA] | > 5 |
Curent de intrare LOW [mA] | < 1,5 |
Nivel de comutare HIGH [V] | > 10 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Model electric | AS-i |
---|---|
Domeniu tensiune DC [V] | 24 |
Domeniu tensiune AC [V] | 24...240 |
Numar de iesiri pe releu | 1 |
Testat pentru scurtcircuit | nu |
Separat galvanic | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Profil AS-i | S-3.F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configuratie I/O AS-i [hex] | 3 | |||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | F | |||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Tip montare | Interfaţă AS-i la FK sau -părţile PG inferioare |
---|---|
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | pini de contact la partea inferioara a modulului, FK / PG: |
---|---|
Racord | Conector: 7/8"; codificare: A |