Aplicatie | montajul în câmp |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 230 |
Curent total Max. [A] | 4 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri digitale: 4 |
---|
Numar de intrari digitale | 4 |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 20...30 |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 200 |
Curent de intrare HIGH [mA] | > 5 |
Curent de intrare LOW [mA] | < 3 |
Nivel de comutare HIGH [V] | > 10 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Numar de iesiri digitale | 4 |
---|---|
Circuit | PNP |
Domeniu tensiune DC [V] | 24; (conform PELV) |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 1000; (DC-12 / DC-13) |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Separat galvanic | da |
Ieșiri de alimentare a actuatoarelor | AUX |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
AS-i master profile | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil AS-i | S-7.F.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | F.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atribuirea biţilor parametru |
|
Greutate [g] | 317 |
---|---|
Tip montare | Interfaţă AS-i la FK-E sau -părţile inferioare PG |
Materiale | PA 6-GF30; inox(1.4305 / 303) |
Display |
|
---|
Conexiune modul | Cablul plat |
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Cutie cleme cu arc: |