Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 4 |
---|
Numar de intrari digitale | 4 |
---|---|
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Curent de intrare HIGH [mA] | 3...5 |
Curent de intrare LOW [mA] | 0,5...1 |
Model electric | AS-i |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Profil AS-i | S-0.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configuratie I/O AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atribuirea biţilor parametru |
|
Tip montare | Interfaţă AS-i la FK sau -părţile PG inferioare |
---|---|
Materiale | PA 6-GF30; inox(1.4305 / 303) |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cutie cleme cu arc: |