Aplicatie | montajul în câmp |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 200 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 4 |
---|
Numar de intrari digitale | 4 |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 20...30 |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 160 |
Curent de intrare HIGH [mA] | > 5 |
Curent de intrare LOW [mA] | < 3 |
Nivel de comutare HIGH [V] | > 10 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
AS-i master profile | M2; M3; M4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil AS-i | S-0.0.F | ||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | 0 | ||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | 0.F | ||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Greutate [g] | 182 |
---|---|
Tip montare | Interfaţă AS-i la FK sau -părţile PG inferioare |
Materiale | PA 6-GF30; inox(1.4305 / 303) |
Display |
|
---|
Conexiune modul | Cablul plat |
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cutie cleme cu arc: |