Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 235 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 4 |
---|
Numar de intrari digitale | 4; (2 x 2) |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 20...30 |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 200 |
Curent de intrare HIGH [mA] | > 5 |
Curent de intrare LOW [mA] | < 1,5 |
Nivel de comutare HIGH [V] | > 10 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Model electric | AS-i |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Profil AS-i | S-0.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configuratie I/O AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | 1 | |||||||||||||||
Certificat AS-i | 01302 | |||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Tip montare | Punct intersecţie AS-i la părţile inferioare FK |
---|---|
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
pini de contact la partea inferioara a modulului, FK / PG: | |
Conector: M12; codificare: A |