Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 35 |
Curent total Max. [A] | 2 |
Watchdog integrat | nu |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 4 |
---|
Model electric | AS-i |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 4 |
Circuit | PNP |
Domeniu tensiune DC [V] | 24; (conform PELV; prin legătură cu ştecher M12) |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 1000; (DC-12) |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Separat galvanic | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Profil AS-i | S-8.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configuratie I/O AS-i [hex] | 8 | |||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||
Certificat AS-i | 04301 | |||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Tip montare | Punct intersecţie AS-i la părţile inferioare FK |
---|---|
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
pini de contact la partea inferioara a modulului, FK / PG: | |
Conector: M12; codificare: A |