You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. AC2012

Modul cu interfata AS-i si butoane iluminate

AC2012

Moduloberteil aktiv,

Modul cu interfata AS-i si butoane iluminate

AC2012

Moduloberteil aktiv,

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
  • ce
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 26,5...31,6 DC
Consum de energie [mA] < 55
Iesiri
Model electric AS-i
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...60
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 50295
Clasificare AS-i
Profil AS-i S-3.F
Configuratie I/O AS-i [hex] 3
Cod ID AS-i [hex] F
Încărcare a biţilor de date
biţi de date D0 D1 D2 D3
Butoane 2 1 - -
LED - - 2 1
Date mecanice
Tip montare Interfaţă AS-i la FK sau -părţile PG inferioare
Materiale PBT
Observaţii
Observaţii
Butoanele (EAO type 84) asigura protectie in caz de contact accidental.
Carcasele si butoanele pot fi etichetate
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
pini de contact la partea inferioara a modulului, FK / PG: