Aplicatie | controler descentralizat |
---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
---|---|
Clasificarea izolatiei [V] | 500 |
Consum de energie [mA] | < 400 |
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 10 |
Consumul max. de energie [VA] | 10 |
Numar de Mastere AS-i | 1 |
Separare electrica | da |
Interfata de comunicatie | RS232; Ethernet |
---|
Protocol | CAA |
---|
Rata de transmisie | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Tipul conectorului | RJ45 |
Protocol | Modbus TCP |
Tipul de uzura | transmisia datelor; Programare |
Numar de interfete R232 | 1 | |
---|---|---|
Rata de transmisie | 9600...115200 Baud | |
Tipul conectorului | RJ11 | |
Tipul de uzura | Programare | |
Indicație privind interfețele |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...70 |
Protectie | IP 20 |
Versiune AS-i | 3.0 |
---|---|
Profil AS-i | M4 |
Greutate [g] | 577 |
---|---|
Carcasa | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
Materiale | Aluminiu; Tablă oţel galvanizat |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|