Aplicatie | controler descentralizat; Gateway PROBIBUS DP |
---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
---|---|
Clasificarea izolatiei [V] | 500 |
Consum de energie [mA] | < 500 |
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 10 |
Consumul max. de energie [VA] | 10 |
Numar de Mastere AS-i | 2 |
Separare electrica | da |
Interfata de comunicatie | RS232; PROFIBUS |
---|
Transmisie standard | EN 50170 | |
---|---|---|
Rata de transmisie | 12 MBaud | |
Protocol | Profibus DP | |
Tipul de uzura | transmisia datelor | |
Indicație privind interfețele |
|
Numar de interfete R232 | 1 | |
---|---|---|
Rata de transmisie | 9600...115200 Baud | |
Tipul conectorului | RJ11 | |
Tipul de uzura | Programare | |
Indicație privind interfețele |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...70 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 95 |
Protectie | IP 20 |
Versiune AS-i | 2.1 |
---|---|
Profil AS-i | M3 |
Carcasa | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 86 x 131 x 107 |
Materiale | Aluminiu; Tablă oţel galvanizat |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|