Aplicatie | controler descentralizat; gateway CANopen |
---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 500 |
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 10 |
Consumul max. de energie [VA] | 10 |
Interfata de comunicatie | RS232; CAN |
---|
Protocol | CANopen |
---|
Rata de transmisie | 9600...115200 Baud | |
---|---|---|
Tipul conectorului | RJ11 | |
Indicație privind interfețele |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...70 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 95 |
Protectie | IP 20 |
Versiune AS-i | 2.1 |
---|---|
Profil AS-i | M3 |
Capsula | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
---|---|
Materiale | Aluminiu; Tablă oţel galvanizat |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|