Aplicatie | controler descentralizat; gateway EtherNet/IP ; server web |
---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 700 |
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 10 |
Consumul max. de energie [VA] | 10 |
Numar de Mastere AS-i | 1 |
Interfata de comunicatie | RS232; Ethernet |
---|
Rata de transmisie | 10; 100 |
---|---|
Protocol | Modbus TCP; TCP/IP |
Tipul de uzura | transmisia datelor |
Numar de interfete R232 | 1 | |
---|---|---|
Rata de transmisie | 9600...115200 Baud | |
Tipul conectorului | RJ11 | |
Tipul de uzura | Programare | |
Indicație privind interfețele |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...70 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 95 |
Protectie | IP 20 |
Versiune AS-i | 2.1 |
---|---|
Profil AS-i | M3 |
Certificat AS-i | 61109 |
Carcasa | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
---|---|
Materiale | Aluminiu; Tablă oţel galvanizat |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|