Tensiune de lucru [V] | 21,5...31,6 DC |
---|---|
Protectie la schimbarea polarităţii | da |
Testat pentru scurtcircuit | da |
---|---|
Separat galvanic | nu |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...70 |
Protectie | IP 20 |
MTTF [ani] | 701 |
---|
Certificat AS-i | 93001 |
---|
Greutate [g] | 263,5 |
---|---|
Materiale | PC |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | ...2,5 mm² |
---|