Tensiunea nominala AC [V] | 110 / 230 |
---|---|
Frecventa nominala AC [Hz] | 47...63 |
Gama de tensiuni de intrare AC [V] | 85...132 / 184...264 |
Protecţie la supratensiune | da; (< 55 V) |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 100 |
Tensiune de iesire AS-i [V] | 29,5...31,6; (conform PELV; NEC Class II) |
Putere de iesire (permanenta) [W] | 85 |
Numar de circuite de iesire | 1 |
Curent de iesire AS-i [A] | 2,8 |
Pulsatie reziduala maxima [mV] | 50 |
Protectie externa intrari | > 6 A |
Conductanta termica [W/K] | 2 (60...70 °C) |
Decuplarea datelor integrată | da |
Protecţie la scurtcircuit | da |
---|---|
Tipul protectiei la scurt-circuit | protejat electronic |
Protectie suprasarcina | da |
Conectarea in paralel a iesirilor este posibila | nu |
Conectarea in serie a iesirilor este posibila | nu |
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...70 |
---|---|
Protectie | IP 20 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 222 |
Certificat AS-i | 54401 |
---|
Greutate [g] | 573,5 |
---|---|
Materiale | Aluminiu; Tablă oţel galvanizat |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cutie cleme cu arc: |
---|