Tolerante tensiune operare [%] | 10 |
---|---|
Tensiunea nominala AC [V] | 110 / 230 |
Frecventa nominala AC [Hz] | 47...63 |
Gama de tensiuni de intrare AC [V] | 100...240 |
Clasa de protectie | II |
Protecţie la supratensiune | da; (< 34) |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 255 |
Tensiune de iesire AS-i [V] | 29,5...31,6 |
Numar de circuite de iesire | 1 |
Curent de iesire AS-i [A] | 0,95 |
Pulsatie reziduala maxima [mV] | 50 |
Eficienta (tensiunea nominala 230 V AC / 50 Hz) [%] | 86 |
Siguranţă [A] | 10; (externe, caracteristici B) |
Conductanta termica [W/K] | 2% / K (> 60° C) |
Timpul tampon al retelei (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 120 |
Decuplarea datelor integrată | da |
Testat pentru scurtcircuit | da |
---|---|
Protectie suprasarcina | da |
Conectarea in paralel a iesirilor este posibila | nu |
Conectarea in serie a iesirilor este posibila | nu |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...70 |
---|---|
Protectie | IP 20 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Certificat AS-i | 91101 |
---|
Greutate [g] | 335,8 |
---|---|
Tip montare | sina; (TH35 (EN 60715); spatiu liber pentru racire prin convectie 30 mm) |
Materiale | PC; ABS |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cutie cleme cu arc: ...1,5 mm² |
---|