Tensiune de lucru [V] | 19,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 100 |
Protectie la polaritate inversa | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Protectie | IP 30 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Versiune AS-i | 3.0 |
---|---|
Mod de adresare extins | da |
Profil AS-i | S-B.A.5 |
Configuratie I/O AS-i [hex] | B |
Cod ID AS-i [hex] | A.5 |
Greutate [g] | 98,5 |
---|---|
Tip montare | Montaj pe sina DIN |
Dimensiuni [mm] | 83 x 22 x 45 |
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|