Aplicatie | Îmbunătăţirea calităţii semnalului |
---|
Tensiunea nominala DC [V] | 26,5...31,6 |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 10 |
Protectie la polaritate inversa | da |
Supravegherea subtensiunii | da |
Model electric | AS-i |
---|---|
Separat galvanic | nu |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...70 |
Umiditate la depozitare [%] | > 90; (fara condensare) |
Protectie | IP 67 |
MTTF [ani] | 550 |
---|
Greutate [g] | 45 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 20 / L = 46 |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conector: M12; codificare: A |