Aplicatie | Unealtă de diagnosticare pentru AS-i |
---|
Tensiunea nominala DC [V] | 26,5...31,6 |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 60 |
Protectie la polaritate inversa | da |
Supravegherea subtensiunii | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...55 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
MTTF [ani] | 140 |
---|
Greutate [g] | 199,2 |
---|---|
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
pini de contact la partea inferioara a modulului, FK: | |
Conector: M12; codificare: A |