Aplicatie | Diagnosticare locală a rețelei AS-i; Elaborarea de protocoale de verificare a reţelelor AS-i; Instrument de diagnosticare şi analiză pentru AS-i |
---|
Supravegherea subtensiunii | da |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...55 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...70 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 280 |
Versiune AS-i | 2.1 |
---|
Greutate [g] | 346 |
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|