Aplicatie | card PCI cu funcționalitate AS-i master |
---|
Consum de energie [mA] | < 400; (5 V: 300 mA; 3,3 V: 100 mA) |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 70 |
Numar de Mastere AS-i | 2 |
Interfata de comunicatie | PCI-Bus |
---|
Protectie | IP 00 |
---|
MTTF [ani] | 120 |
---|
Greutate [g] | 191,55 |
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|