Aplicatie | Conectarea la sisteme de comandă medii |
---|
Tensiune de lucru [V] | 5 DC; (prin intermediul comunicaţiei bus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | 200; (prin intermediul comunicaţiei bus) |
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 40 |
Numar de Mastere AS-i | 1 |
Interfata de comunicatie | S7-300 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Protectie | IP 20 |
Versiune AS-i | 2.1 |
---|---|
Profil AS-i | M1 |
Materiale | PBT |
---|
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |